Werkstoff: Stahl feingedreht und brüniert. Kugelknopf aus Kunststoff.

Form E = Hebel schräg mit Gewinde.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66642800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
12,5112,2111,8511,2410,62

d1 [mm]28
d2 [mm]M 12
d4 [mm]12
d5 [mm]30
h [mm]47
l ca. [mm]110
t1 [mm]18
Gewicht [g]274

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn