Werkstoff: Stahl 5.8 brüniert. Planfläche des Schraubenkopfes sauber feingedreht. Entgegen dem amtlichen Normblatt mit Gewinde bis zum Kopf und ohne Einstich am Gewindeende.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
l
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
h
[mm]
k
[mm]
Gewicht
[g]
65420000
M2,541156,52,52
65420100
M2,581156,52,53
65420200
M361267,52,53
65420300
M3101267,52,54
65420400
M3161267,52,55
65420500
M481689,53,59
65420600
M4101689,53,59
65420700
M4121689,53,510
65420800
M4161689,53,510
65421200
M510201011,54,012
65421400
M516201011,54,016
65421600
M520201011,54,016
65421800
M610241215,05,028
65422000
M616241215,05,029
65422100
M620241215,05,030
65422200
M625241215,05,031
65422400
M816301618,06,056
65422500
M820301618,06,060
65422700
M830301618,06,061
65422900
M1020362023,08,0108
65423100
M1030362023,08,0113
65423200
M1040362023,08,0118


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn