Werkstoff: Gehäuse Zinkdruckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz, strukturmatt. Bolzen Edelstahl 1.4305, rostfrei. Druckfeder und Zugring (Form A) Edelstahl 1.4310, rostfrei. Knopf (Form B) Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt, nicht demontierbar.
Rastbolzen ohne Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift bei Loslassen des Knopfes selbständig durch die Federkraft wieder ausfahren soll.
Form A: ohne Rastsperre, mit Zugring.
Form B: ohne Rastsperre, mit Bedienknopf.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66668006

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,665,375,094,814,584,34,033,75

FormA
d1 [mm]6
d2 [mm] -
d3 [mm]24
b1 [mm]32
b2 [mm]27,5
b3 [mm]10
b4 [mm]5,4
h1 [mm]10,5
h2 [mm] 5
k1 [mm]21
k2 [mm]5,5
k3 [mm]12
k4 [mm]10
l1 [mm]6
l2 [mm] -
Federdruck-Anfang [N] 5
Federdruck-Ende [N]21
Gewicht [g]

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn