Werkstoff: Stahl brüniert, Raststift gehärtet. Knopf Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt, nicht demontierbar. Kleine Baumaße. Ausrastmechanik (Form C/CK) weitgehend verdeckt. Definierte Gewindelänge durch Einstich am Gewindeende (Form G/GK).

Form B / BK: Mit Bedienknopf ohne Rastkerbe. Verwendung: Wenn der Raststift bei Loslassen des Knopfes selbständig durch die Federkraft wieder ausfahren soll.

Form C / CK: Mit Rastsperrknopf. Verwendung: Wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen darf. Hierzu wird der Knopf nach dem Herausziehen um 90 ° gedreht. Eine Rastkerbe verhindert, dass sich der ausgerastete Knopf versehentlich oder durch Erschütterungen zurückdreht.

Form G / GK: Mit Gewindezapfen. Verwendung: Wenn ein Sonderknopf montiert werden soll, oder die Betätigung des Rastbolzens nicht in der üblichen Weise von Hand erfolgt.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66670000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
10,6910,419,89,218,988,47,827,48

FormBK
d1 -0,02/-0,04 [mm]10
l1 min. [mm]12
d2 [mm]M16x1,5
d3 ca. [mm]28
d4 [mm]-
d5 [mm]-
l2 [mm]58
l3 [mm]26
l4 [mm]8
l5 Anfang [mm]-
l6 Ende [mm]-
sw [mm]17
Federdruck Anfang ca. [N]9,5
Federdruck Ende ca. [N]38,0
Gewicht [g]79,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn