Werkstoff: Stahl brüniert, Raststift gehärtet. Knopf Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt, nicht demontierbar. Kleine Baumaße. Ausrastmechanik (Form C/CK) weitgehend verdeckt. Definierte Gewindelänge durch Einstich am Gewindeende (Form G/GK).

Form B / BK: Mit Bedienknopf ohne Rastkerbe. Verwendung: Wenn der Raststift bei Loslassen des Knopfes selbständig durch die Federkraft wieder ausfahren soll.

Form C / CK: Mit Rastsperrknopf. Verwendung: Wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen darf. Hierzu wird der Knopf nach dem Herausziehen um 90 ° gedreht. Eine Rastkerbe verhindert, dass sich der ausgerastete Knopf versehentlich oder durch Erschütterungen zurückdreht.

Form G / GK: Mit Gewindezapfen. Verwendung: Wenn ein Sonderknopf montiert werden soll, oder die Betätigung des Rastbolzens nicht in der üblichen Weise von Hand erfolgt.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66670400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,137,877,497,046,816,365,925,7

FormC
d1 -0,02/-0,04 [mm]4
l1 min. [mm]4
d2 [mm]M8x1
d3 ca. [mm]16
d4 [mm]-
d5 [mm]-
l2 [mm]35
l3 [mm]16
l4 [mm]5
l5 Anfang [mm]-
l6 Ende [mm]-
sw [mm]10
Federdruck Anfang ca. [N]4,0
Federdruck Ende ca. [N]12,0
Gewicht [g]13,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn