Werkstoff: Stahl vergütet, manganphosphatiert. Druckknopf aus Aluminium, rot eloxiert.

Drücken = entriegeln. Lösen = verriegeln.

Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel und federbelasteten Kugeln. Spezielle Tragehilfen z.B. Gewinde, sind am Werkstück nicht mehr erforderlich. Für den Einsatz genügen Bohrungen H11.

* Tragkraft nach DIN EN 13155.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66691015

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
57,7155,954,1150,56

d1 [mm]10
I1 [mm]15
d2 [mm]11,7
d3 [mm]21,5
d4min. [mm]12,2
I2 [mm]10,2
I3 [mm]25,7
I4 [mm]36
I5 [mm]27
I6 [mm]30
I7 [mm]49
I8 [mm]87,5
x min. [mm]1,5
x max. [mm]10
Aufnahme-Bohrung H11 [mm]10
F1* [kN]2,7
F2* [kN]2,4
F3* [kN]2,1
Gewicht [g]139

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn