Werkstoff: Kunststoff Thermoplast verstärkt. Körperteil aus Kunststoff. Nabenbuchse Stahl brüniert. Messing- Gewindebuchse zur Aufnahme des Zylindergriffes. Zylindergriff aus Kunststoff schwarz und drehbar. Form B = mit Bohrung H7. Form V = mit Vierkantloch H11. Die vorstehende Stahlbuchse gewährleistet eine genaue Passbohrung und eine einwandfreie Anlage der Planseite. Sie ermöglicht die Befestigung mit Stift oder Druckschraube.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66711600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
37,4435,713432,3429,7827,2225,4923,82

FormB
l [mm]160
d1 H7 / sH11 [mm]16
d2 [mm]34
d3 [mm]27
d4 [mm]45
h1 [mm]49
h2 [mm]15
h3 [mm]38
h4 [mm]18
Griff-Ø x Länge [mm]28 x 82,5
Gewicht [g]442

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn