Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.

Anzahl der Speichen:

3 Speichen bis Größe Ø 200.

5 Speichen ab Größe Ø 225.

Ausführung B/A: Bohrung ohne Passfedernut.

Ausführung N/A: Mit Passfedernut DIN 6885-1.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67002200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
53,3350,4749,0847,6944,8942,1139,26

AusführungB/A
d1 [mm]225
d2H7 [mm]20
d3* [mm]46
l1 [mm]48
l2 [mm]26
Gewicht [kg]1,20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn