Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.

Anzahl der Speichen:

3 Speichen bis Größe Ø 200.

5 Speichen ab Größe Ø 225.

Ausführung B/A: Bohrung ohne Passfedernut.

Ausführung N/A: Mit Passfedernut DIN 6885-1.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2H7
[mm]
d3*
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
Gewicht
[kg]
67000800   B/A80102629160,15
67001000   B/A100122833170,19
67001200   B/A125133036180,29
67001400   B/A140143239190,36
67001600   B/A160153440200,52
67001800   B/A180163743220,70
67002000   B/A200184045240,89
67002200   B/A225204648261,20
67002500   B/A250224850281,60
67002800   B/A280245653302,00
67003200   B/A315265656332,46
67000801   N/A80102629160,15
67001001   N/A100122833170,19
67001201   N/A125133036180,29
67001401   N/A140143239190,36
67001601   N/A1601534,540200,52
67001801   N/A1801638,543220,70
67002001   N/A2001842,545240,89
67002201   N/A225204348261,20
67002501   N/A2502248,550281,60
67002801   N/A280245353302,00
67003201   N/A315265656332,46


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn