Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.

Anzahl der Speichen:

3 Speichen bis Größe Ø 200.

5 Speichen ab Größe Ø 225.

Ausführung B/A: Bohrung ohne Passfedernut.

Ausführung N/A: Mit Passfedernut DIN 6885-1.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67002801

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
80,9378,4775,8770,866,4764,3263,6

AusführungN/A
d1 [mm]280
d2H7 [mm]24
d3* [mm]53
l1 [mm]53
l2 [mm]30
Gewicht [kg]2,00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn