Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.

Anzahl der Speichen:

3 Speichen bis Größe Ø 200.

5 Speichen ab Größe Ø 225.

Ausführung B/G: Bohrung ohne Passfedernut.

Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1. Der Ballengriff muss separat bestellt werden.

*Nicht nach DIN.
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
Artikelnr.: 67011201

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
25,9924,1622,9322,33

AusführungN/G
d1 [mm]125
d2H7 [mm]13
d3* [mm]30
l2 [mm]18
Gewicht [kg]0,29
pass. Ballengriff Alu fest DIN 39662 320 00
pass. Ballengriff Alu drehbar DIN 98663 320 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn