Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.

Anzahl der Speichen:

3 Speichen bis Größe Ø 200.

5 Speichen ab Größe Ø 225.

Ausführung B/G: Bohrung ohne Passfedernut.

Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1. Der Ballengriff muss separat bestellt werden.

*Nicht nach DIN.
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
Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2H7
[mm]
d3*
[mm]
l2
[mm]
Gewicht
[kg]
pass. Ballengriff Alu fest DIN 39pass. Ballengriff Alu drehbar DIN 98
67010800   B/G 801026160,15662 316 00663 316 00
67011000   B/G 1001228170,19662 316 00663 316 00
67011200   B/G 1251330180,29662 320 00663 320 00
67011400   B/G 1401432190,36662 320 00663 320 00
67011600   B/G 1601534,5200,52662 325 00663 325 00
67011800   B/G 1801638,5220,70662 325 00663 325 00
67012000   B/G 2001842,5240,89662 325 00663 325 00
67012200   B/G 2252043261,20662 325 00663 325 00
67012500   B/G 2502248,5281,60662 332 00663 332 00
67012800   B/G 2802453302,00662 332 00663 332 00
67013200   B/G 3152656332,46662 332 00663 332 00
67010801   N/G801026160,15662 316 00663 316 00
67011001   N/G1001228170,19662 316 00663 316 00
67011201   N/G1251330180,29662 320 00663 320 00
67011401   N/G1401432190,36662 320 00663 320 00
67011601   N/G1601534,5200,52662 325 00663 325 00
67011801   N/G1801638,5220,70662 325 00663 325 00
67012001   N/G2001842,5240,89662 325 00663 325 00
67012201   N/G2252043261,20662 325 00663 325 00
67012501   N/G2502248,5281,60662 332 00663 332 00
67012801   N/G2802453302,00662 332 00663 332 00
67013201   N/G3152656332,46662 332 00663 332 00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn