Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.

Anzahl der Speichen:

3 Speichen bis Größe Ø 200.

5 Speichen ab Größe Ø 225.

Ausführung B/G: Bohrung ohne Passfedernut.

Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1. Der Ballengriff muss separat bestellt werden.

*Nicht nach DIN.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67013200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
106,63103,51100,4394,1187,8384,72

AusführungB/G
d1 [mm]315
d2H7 [mm]26
d3* [mm]56
l2 [mm]33
Gewicht [kg]2,46
pass. Ballengriff Alu fest DIN 39662 332 00
pass. Ballengriff Alu drehbar DIN 98663 332 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn