Werkstoff: Aluminium Kokillenguss, Nabe bearbeitet, Radkranz gedreht und poliert. Teile der Umlegemechanik Stahl gehärtet und brüniert.

Verwendung: Wenn der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll. Die Umlegemechanik und der Griff sind vollständig in den Radkranz eingebettet. In Bedienungsstellung ist der Griff eingerastet. Zum Umklappen wird er aus dem Kegelsitz gezogen. Eine Druckfeder bewirkt, dass der Griff in beiden Endlagen gehalten wird.

Ausführung B/G: Ohne Passfedernut.

Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67052001

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
82,0977,7673,4369,3565,3961,758,01

AusführungN/G
d1 [mm]200
d2 H7 [mm]18
d3 [mm]42
b1 [mm]25
c min. [mm]7,5
l1 [mm]52,5
l2 [mm]24
Griff-Ø [mm]24
Grifflänge [mm]86,5
Gewicht [g]978

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn