Werkstoff: Aluminium Kokillenguss, Nabe bearbeitet, Radkranz
gedreht und poliert. Teile der Umlegemechanik Stahl gehärtet und
brüniert.
Verwendung: Wenn der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll. Die
Umlegemechanik und der Griff sind vollständig in den Radkranz
eingebettet. In Bedienungsstellung ist der Griff eingerastet. Zum
Umklappen wird er aus dem Kegelsitz gezogen. Eine Druckfeder bewirkt,
dass der Griff in beiden Endlagen gehalten wird.
Ausführung B/G: Ohne Passfedernut.
Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1.