Werkstoff: Aluminium-Kokillenguss.

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und poliert.

Nabenlängen und Bohrungsdurchmesser nach DIN 950.

Ausführung B/A: Ohne Passfedernut, ohne Griff.

Ausführung N/A: Mit Passfedernut DIN 6885-1, ohne Griff.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67070401

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
37,7236,1334,5332,4230,5328,9625,7

AusführungN/A
d1 [mm]140
d2 H714
d3 [mm]34
b1 [mm]16,5
l1 [mm]36
l2 [mm]19
Zyl.-Griff Ø [mm]-
Grifflänge [mm]-
Gewicht [g]411

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn