Werkstoff: Aluminium-Kokillenguss.

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und poliert.

Nabenlängen und Bohrungsdurchmesser nach DIN 950.

Ausführung B/A: Ohne Passfedernut, ohne Griff.

Ausführung N/A: Mit Passfedernut DIN 6885-1, ohne Griff.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2 H7[mm]d3
[mm]
b1
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
Zyl.-Griff Ø
[mm]
Grifflänge
[mm]
Gewicht
[g]
67070300   B/A125123115,03318--311
67070400   B/A140143416,53619--411
67070500   B/A160143618,03920--539
67070600   B/A200184220,54524--892
67070700   B/A250224823,05128--1478
67070301   N/A1251231153318--311
67070401   N/A140143416,53619--411
67070501   N/A1601436183920--539
67070601   N/A200184220,54524--892
67070701   N/A2502248235128--1478


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn