Werkstoff: Aluminium-Kokillenguss.

Mit drehbarem Zylindergriff aus Kunststoff mit Stahlgewindezapfen und Innensechskant. Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und poliert.

Nabenlängen und Bohrungsdurchmesser nach DIN 950.

Ausführung B/G: Ohne Passfedernut, mit Griff.

Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1, mit Griff.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67081000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
31,7630,9530,1728,5326,9825,4

AusführungB/G
d1 [mm]100
d2 H710
d3 [mm]31
b1 [mm]14
l1 [mm]30
l2 [mm]17
Zyl.-Griff Ø [mm]18
Grifflänge [mm]58,5
Gewicht [g]255

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn