Werkstoff: Aluminium-Kokillenguss.

Mit drehbarem Zylindergriff aus Kunststoff mit Stahlgewindezapfen und Innensechskant. Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und poliert.

Nabenlängen und Bohrungsdurchmesser nach DIN 950.

Ausführung B/G: Ohne Passfedernut, mit Griff.

Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1, mit Griff.
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
Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2 H7[mm]d3
[mm]
b1
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
Zyl.-Griff Ø
[mm]
Grifflänge
[mm]
Gewicht
[g]
67081000   B/G10010311430171858,5255
67081200   B/G12512311533182261,5394
67081400   B/G140143416,536192476,5507
67081600   B/G16014361839202476,5675
67082000   B/G200184220,545242586,5990
67082500   B/G25022482351282586,51626
67081001   N/G10010311430171858,5255
67081201   N/G12512311533182261,5394
67081401   N/G140143416,536192476,5507
67081601   N/G16014361839202476,5675
67082001   N/G200184220,545242586,5990
67082501   N/G25022482351282586,51626


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn