Werkstoff: Aluminium-Kokillenguss.

Mit drehbarem Zylindergriff aus Kunststoff mit Stahlgewindezapfen und Innensechskant. Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und poliert.

Nabenlängen und Bohrungsdurchmesser nach DIN 950.

Ausführung B/G: Ohne Passfedernut, mit Griff.

Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1, mit Griff.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67081201

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
37,535,9734,4432,3830,4528,88

AusführungN/G
d1 [mm]125
d2 H712
d3 [mm]31
b1 [mm]15
l1 [mm]33
l2 [mm]18
Zyl.-Griff Ø [mm]22
Grifflänge [mm]61,5
Gewicht [g]394

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn