Werkstoff: Radkörper: Edelstahl-Feinguss 1.4401 (V4A). Radkranz gedreht und poliert. Griff (Ausf. B): Edelstahl 1.4404 (V4A).

Ausführung B/A: Ohne Griff, ohne Gewinde.
Ausführung B/G: Mit festem Ballengriff.

Säurebeständige A4-Qualität. Leicht zu reinigen, daher besonders hygienisch. Hauptabmessungen nach DIN 950.

Passfedernut gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67099714

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
72,2970,869,3

AusführungB/A
d1 [mm]140
d2 H9 [mm]14
d3 [mm]29
b1 [mm]17
l1 [mm]38,5
l2 [mm]19
Griff-Ø [mm] -
Griff-Länge [mm] -
Speichen [Anzahl]3
Gewicht [g]1200

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn