Werkstoff: Radkörper: Edelstahl-Feinguss 1.4401 (V4A). Radkranz gedreht und poliert. Griff (Ausf. B): Edelstahl 1.4404 (V4A).

Ausführung B/A: Ohne Griff, ohne Gewinde.
Ausführung B/G: Mit festem Ballengriff.

Säurebeständige A4-Qualität. Leicht zu reinigen, daher besonders hygienisch. Hauptabmessungen nach DIN 950.

Passfedernut gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2 H9
[mm]
d3
[mm]
b1
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
Griff-Ø
[mm]
Griff-Länge
[mm]
Speichen
[Anzahl]
Gewicht
[g]
67099710   B/A1001025,514,53317 - -3610
67099712   B/A12512 2715,835,518 - -3925
67099714   B/A14014291738,519 - -31200
67099716   B/A160143117,539,520 - -31470
67099720   B/A20018372044,524 - -32510
67099810   B/G1001025,514,5331716493655
67099812   B/G12512 2715,835,518206231020
67099814   B/G14014291738,519206231290
67099816   B/G160143117,539,520257731650
67099820   B/G20018372044,524257732690


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn