Werkstoff: Grauguss GG25. Kranz gedreht und poliert, Nabenflächen bearbeitet.

Anzahl der Speichen:

3 Speichen bis Größe Ø 200.

5 Speichen ab Größe Ø 225.

Ausführung B/A: Ohne Passfedernut.

Ausführung N/A: Mit Passfedernut DIN 6885-1.
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
Artikelnr.: 67221000

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
19,1718,5817,9417,32

AusführungB/A
d1 [mm]100
d2H7 [mm]10
d3 [mm]26
l1 [mm]33
l2 [mm]17
Gewicht [kg]0,56
pass. Ballengriff fest DIN 39
pass. Ballengriff drehbar DIN 98

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn