Werkstoff: Grauguss GG25. Kranz gedreht und poliert, Nabenflächen bearbeitet.

Anzahl der Speichen:

3 Speichen bis Größe Ø 200.

5 Speichen ab Größe Ø 225.

Ausführung B/A: Ohne Passfedernut.

Ausführung N/A: Mit Passfedernut DIN 6885-1.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2H7
[mm]
d3
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
Gewicht
[kg]
pass. Ballengriff fest DIN 39pass. Ballengriff drehbar DIN 98
67220800   B/A80102429160,45
67221000   B/A100102633170,56
67221200   B/A125122836180,85
67221400   B/A140143039191,10
67221600   B/A160143240201,35
67221800   B/A180163543221,80
67222000   B/A200183845242,30
67222200   B/A225204248263,30
67222500   B/A250224550284,20
67222800   B/A280245053305,20
67223100   B/A315265356336,50
67223600   B/A360286059358,90
67224000   B/A4003065633811,20
67220801   N/A80102429160,45
67221001   N/A100102633170,56
67221201   N/A125122836180,85
67221401   N/A140143039191,10
67221601   N/A160143240201,35
67221801   N/A180163543221,80
67222001   N/A200183845242,30
67222201   N/A225204248263,30
67222501   N/A250224550284,20
67222801   N/A280245053305,20
67223101   N/A315265356336,50
67223601   N/A360286059358,90
67224001   N/A4003065633811,10


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn