Werkstoff: Grauguss GG25. Kranz gedreht und poliert, Nabenflächen bearbeitet.

Anzahl der Speichen:

3 Speichen bis Größe Ø 200.

5 Speichen ab Größe Ø 225.

Ausführung B/A: Ohne Passfedernut.

Ausführung N/A: Mit Passfedernut DIN 6885-1.
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
Artikelnr.: 67222500

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
56,0654,2552,4550,63

AusführungB/A
d1 [mm]250
d2H7 [mm]22
d3 [mm]45
l1 [mm]50
l2 [mm]28
Gewicht [kg]4,20
pass. Ballengriff fest DIN 39
pass. Ballengriff drehbar DIN 98

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn