Werkstoff: Grauguss GG25. Kranz gedreht und poliert, Nabenflächen bearbeitet.

Anzahl der Speichen:

3 Speichen bis Größe Ø 200.

5 Speichen ab Größe Ø 225.

Ausführung B/A: Ohne Passfedernut.

Ausführung N/A: Mit Passfedernut DIN 6885-1.
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
Artikelnr.: 67223101

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
87,5884,2380,8577,75

AusführungN/A
d1 [mm]315
d2H7 [mm]26
d3 [mm]53
l1 [mm]56
l2 [mm]33
Gewicht [kg]6,50
pass. Ballengriff fest DIN 39
pass. Ballengriff drehbar DIN 98

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn