Werkstoff: Grauguss GG25. Kranz gedreht und poliert, Nabenflächen bearbeitet. Vierkantloch maßhaltig geräumt.

Anzahl der Speichen:

3 Speichen bis Größe Ø 200.

5 Speichen ab Größe Ø 225.

Ausführung V/A: Ohne Gewinde, ohne Griff.

Ausführung V/G: Mit Gewindeauge für Ballengriff. Der Ballengriff muss separat bestellt werden.
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
Artikelnr.: 67341400

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
28,2827,3726,4525,55

AusführungV/G
d1 [mm]140
sH11 [mm]12
d3 [mm]30
l1 [mm]39
l2 [mm]19
Gewicht [kg]1,10
pass. Ballengriff fest DIN 39662 120 00
pass. Ballengriff drehbar DIN 98663 120 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn