Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (PA) glasfaserverstärkt, schwarz glänzend. Nabe Stahl brüniert.

Mit groß dimensionierter Stahlnabe. Geeignet auch für Anwendungsfälle, wo eine große Auflagefläche oder eine große Bohrung erforderlich ist.

Temperaturbeständig bis +120°C.

Passfedernut gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67505201

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
7,737,36,896,536,15,92

d1 [mm]50
d2H7 [mm]10
d3 [mm]20
d6 [mm]-
d7 [mm]18
b1 [mm]13
l1 [mm]29
l2-0,5 [mm]21
l3 [mm]10
t [mm]-
Gewicht [g]60

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn