Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (PA) glasfaserverstärkt, schwarz glänzend. Nabe Stahl brüniert.

Mit groß dimensionierter Stahlnabe. Geeignet auch für Anwendungsfälle, wo eine große Auflagefläche oder eine große Bohrung erforderlich ist.

Temperaturbeständig bis +120°C.

Passfedernut gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67507001

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
11,4210,8310,239,649,018,76

d1 [mm]70
d2H7 [mm]14
d3 [mm]30
d6 [mm]21,4
d7 [mm]29
b1 [mm]18
l1 [mm]33
l2-0,5 [mm]25
l3 [mm]12
t [mm]1,5
Gewicht [g]160

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn