Werkstoff: Thermoplast verstärkt, schlagfest, schwarz, matt. Nabenbuchse Stahl brüniert. Umlegemechanik Stahl brüniert. Umlegegriff Kunststoff schwarz.

Anwendung: Wenn der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll. In Bedienungsstellung ist der Griff in einem schlanken Konus fest arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Eine Druckfeder bewirkt, dass der Griff in beiden Endlagen gehalten wird. Beim Zurückklappen rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Ausführung B/G: Ohne Passfedernut.

Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67551000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
41,6139,4137,1734,9732,8131,69

AusführungB/G
d1 [mm]100
d2 H7 [mm]12
d3 [mm]25,5
d4 [mm]20,5
d6 [mm]18
b1>/sub> [mm]20
l1 [mm]37
l2 [mm]17
Umleggriff-Ø [mm]18
Grifflänge [mm]60
Gewicht [g]165

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn