Werkstoff: Thermoplast verstärkt, schlagfest, schwarz, matt. Nabenbuchse Stahl brüniert. Umlegemechanik Stahl brüniert. Umlegegriff Kunststoff schwarz.

Anwendung: Wenn der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll. In Bedienungsstellung ist der Griff in einem schlanken Konus fest arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Eine Druckfeder bewirkt, dass der Griff in beiden Endlagen gehalten wird. Beim Zurückklappen rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Ausführung B/G: Ohne Passfedernut.

Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2 H7
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
d6
[mm]
b1>/sub>
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
Umleggriff-Ø
[mm]
Grifflänge
[mm]
Gewicht
[g]
67550800   B/G80102520,51818351715,54570
67551000   B/G1001225,520,5182037171860165
67551200   B/G125123126222244222265240
67551600   B/G160144031262551272475400
67552000   B/G2002048,536302861342480585
67552500   B/G250205844353269,5382590950
67550801   N/G80102520,51818351715,54570
67551001   N/G1001225,520,5182037171860165
67551201   N/G125123126222244222265240
67551601   N/G160144031262551272475400
67552001   N/G2002048,536302861342480585
67552501   N/G250205844353269,5382590950


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn