Werkstoff: Kunststoff Thermoplast verstärkt, schlagfest schwarz, matt, Nabenbuchse Stahl brüniert.

Ms-Gewindebuchse zum Einschrauben des Zylindergriffs. Drehbarer Zylindergriff Kunststoff schwarz. Modernes, ergonomisches Design. Einwandfreie Oberfläche ohne Einfallstellen und sehr guter Rundlauf des Radkranzes.

Passfedernut gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67571200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
20,2619,1818,1117,0315,9815,48

d1 [mm]125
d2 H7 [mm]12
d3 [mm]31
d4 [mm]26
d6 [mm]22
b1 [mm]22
l1 [mm]44
l2 [mm]22
Griff Ø [mm]22
Grifflänge [mm]65
Gewicht [g]248

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn