Werkstoff: Kunststoff Thermoplast verstärkt, schlagfest schwarz, matt, Nabenbuchse Stahl brüniert.

Ms-Gewindebuchse zum Einschrauben des Zylindergriffs. Drehbarer Zylindergriff Kunststoff schwarz. Modernes, ergonomisches Design. Einwandfreie Oberfläche ohne Einfallstellen und sehr guter Rundlauf des Radkranzes.

Passfedernut gegen Mehrpreis.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2 H7
[mm]
d3
[mm]
d6
[mm]
d7
[mm]
b1
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
Griff Ø
[mm]
Grifflänge
[mm]
Gewicht
[g]
67570800   8082518161835171645106
67571000   1001025,518162037171860150
67571200   125123122202244222265248
67571600   160144026242551272375379
67572000   2002048,530282861342480561
67572500   250205835323270382590880


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn