Werkstoff: Kunststoff Thermoplast verstärkt, schlagfest schwarz, matt, Nabenbuchse Stahl brüniert.

Ms-Gewindebuchse zum Einschrauben des Zylindergriffs. Drehbarer Zylindergriff Kunststoff schwarz. Modernes, ergonomisches Design. Einwandfreie Oberfläche ohne Einfallstellen und sehr guter Rundlauf des Radkranzes.

Passfedernut gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67571600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
26,7525,3323,9222,5721,1420,46

d1 [mm]160
d2 H7 [mm]14
d3 [mm]40
d4 [mm]31
d6 [mm]26
b1 [mm]25
l1 [mm]51
l2 [mm]27
Griff Ø [mm]23
Grifflänge [mm]75
Gewicht [g]379

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn