Werkstoff: Sechskantschraube DIN 933, Stahl, Festigkeitsklasse 8, verzinkt. Sechskantmuttern DIN 934/DIN 936, Stahl, verzinkt. Schutzkappe Neopren 85 ° Shore, schwarz. Hinweis: Die Schutzkappe hat eine eigene Artikel-Nr. und muss separat bestellt werden. Diese Schutzkappe ist elastisch und kann leicht über den Schraubenkopf gestülpt werden.
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
Artikelnr.: 67600045

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
0,630,590,540,490,40,37

ArtikelSchutzkappe
passende Schutzklappe [Artikel-Nr.]-
d1 [mm]für M5
l1 [mm]-
d2 [mm]12,6
h1 [mm]-
h2 [mm]8,2
l2 [mm]2,7
m [mm]-
sw [mm]8
Gewicht [g]1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn