Werkstoff: Stahlblech-Teile, Einsatzstahl C10, verzinkt. Lagerbolzen vergütet, ab Gr. 200 einsatzgehärtet.

Alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert. Griffteil mit Kunststoffkappe rot, ölbeständig. Spannhebel und Spannarm bewegen sich in gleicher Richtung. In Spannstellung steht der Betätigungshebel senkrecht. Ausführung des Spannarmes: Aus dem Vollen gestanzt und im Bereich der höchsten Beanspruchung verstärkt. Beim Schließvorgang wird der Spannarm seitlich geführt, um etwaige Querkräfte aufzufangen. Funktionsprinzip siehe PDF-Katalogseite. Form A: offener Spannarm. Form E: massiver Spannarm. Achtung: Die Andrückschraube d1 muss separat bestellt werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67605000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
23,4422,2120,9719,7118,89

FormE
Größe230
FH [N]2200
a ca. [mm]40
b1 [mm]43
b2 [mm]45
b3 [mm]8,5
d1 [mm]M 8
d2 [mm]6,5
h1 [mm]168
h2 [mm]33
h3 [mm]18
h4 ca. [mm]31
l1 [mm]112
l2 [mm]58
l3 max. [mm]73
m1 [mm]19
m2 [mm]20
m3 [mm]32
m4 [mm]32
r [mm]104
s1 [mm]3,0
s2 [mm]6
Gewicht [g]350

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn