Werkstoff: Stahlblech-Teile, Einsatzstahl C10, verzinkt. Lagerbolzen vergütet, ab Gr. 200 einsatzgehärtet.

Alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert. Griffteil mit Kunststoffkappe rot, ölbeständig. Spannhebel und Spannarm bewegen sich in gleicher Richtung. In Spannstellung steht der Betätigungshebel senkrecht. Ausführung des Spannarmes: Aus dem Vollen gestanzt und im Bereich der höchsten Beanspruchung verstärkt. Beim Schließvorgang wird der Spannarm seitlich geführt, um etwaige Querkräfte aufzufangen. Funktionsprinzip siehe PDF-Katalogseite. Form A: offener Spannarm. Form E: massiver Spannarm. Achtung: Die Andrückschraube d1 muss separat bestellt werden.
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
Artikel Menge FormGrößeFH
[N]
a ca.
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
b3
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
h4 ca.
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3 max.
[mm]
m1
[mm]
m2
[mm]
m3
[mm]
m4
[mm]
r
[mm]
s1
[mm]
s2
[mm]
Gewicht
[g]
67600300   A709002029345,2M 54,59820112167324115162424632,0495
67600600   A13016002835426,2M 65,514228162786425412,5192729802,55210
67601000   A23022004043458,5M 86,51683318311125873192032321043,06350
67601500   A330270043506510,5M 108,51954322381316686293246451223,57550
67602000   A430300064586512,5M 128,524755264516688114323254451564,0101000
67602500   A530460090809512,5M 1212,5303843251225125152505170702127,0101960
67604300   E709002029345,2M 54,59820112167324115162424632,0495
67604600   E13016002835426,2M 65,514228162786425412,5192729802,55210
67605000   E23022004043458,5M 86,51683318311125873192032321043,06350
67605500   E330270043506510,5M 108,51954322381316686293246451223,57550
67606000   E430300064586512,5M 128,524755264516688114323254451564,0101000
67606500   E530460090809512,5M 1212,5303843251225125152505170702127,0101960


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn