Werkstoff: Stahlblech-Teile: Einsatzstahl C10, verzinkt, blau chromatiert. Zugbügel: Stahl St37, verzinkt, blau chromatiert. Griffteil: Kunststoffkappe, rot, ölbeständig. Die Verschluss-Spanner ermöglichen ein schnelles und sicheres Befestigen von Klappen und Behälterdeckeln. Der Zugbügel kann innerhalb des Hubweges justiert werden. In Spannstellung stehen Zugbügel und Spannarm parallel zur Befestigungsebene des Verschluss-Spanners. Gegenhalter gehören zum Lieferumfang.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67620600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
33,8533,0532,1630,528,7827,1125,38

Größe320
Haltekraft FH [N]3200
a [mm]16
b1 [mm]40
b2 [mm]44
b3 [mm]32
b4 [mm]28
b5 [mm]22
d1 [mm]M6
d2 [mm]6,5
h1 [mm]30
h2 [mm]25
l1 ca. [mm]152
l2 min. [mm]19
m1 [mm]32
m2 [mm]10,5
m3 [mm]19,0
m4 [mm]7,0
m5 [mm]14
r [mm]57
s [mm]3,0
Hub w1 [mm]48
Verstellweg w2 ca. [mm]13
Gewicht [g]250

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn