Werkstoff: Stahlblech-Teile: Einsatzstahl C10, verzinkt, blau chromatiert. Zugbügel: Stahl St37, verzinkt, blau chromatiert. Griffteil: Kunststoffkappe, rot, ölbeständig. Die Verschluss-Spanner ermöglichen ein schnelles und sicheres Befestigen von Klappen und Behälterdeckeln. Der Zugbügel kann innerhalb des Hubweges justiert werden. In Spannstellung stehen Zugbügel und Spannarm parallel zur Befestigungsebene des Verschluss-Spanners. Gegenhalter gehören zum Lieferumfang.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67620800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
53,3151,9750,6647,9745,342,6439,96

Größe700
Haltekraft FH [N]7000
a [mm]24
b1 [mm]60
b2 [mm]54
b3 [mm]38
b4 [mm]38
b5 [mm]26
d1 [mm]M8
d2 [mm]8,5
h1 [mm]42
h2 [mm]36
l1 ca. [mm]220
l2 min. [mm]23
m1 [mm]38
m2 [mm]9,5
m3 [mm]41,5
m4 [mm]9,5
m5 [mm]19
r [mm]74
s [mm]3,5
Hub w1 [mm]58
Verstellweg w2 ca. [mm]26
Gewicht [g]625

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn