Werkstoff: Stahlblech-Teile: 1.4301 (V2A). Zugbügel: 1.4305 (V2A). Griffteil: Kunststoffkappe, rot, ölbeständig. Die Verschluss-Spanner ermöglichen ein schnelles und sicheres Befestigen von Klappen und Behälterdeckeln. Der Zugbügel kann innerhalb des Hubweges justiert werden. In Spannstellung stehen Zugbügel und Spannarm parallel zur Befestigungsebene des Verschluss-Spanners. Gegenhalter gehören zum Lieferumfang.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67699204

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
49,3948,146,9144,4541,9939,537,04

Größe160
Haltekraft FH [N]1600
a [mm]12
b1 [mm]26
b2 [mm]28
b3 [mm]21
b4 [mm]20
b5 [mm]14
d1 [mm]M4
d2 [mm]4,3
h1 [mm]22
h2 [mm]18
l1 ca. [mm]98
l2 min. [mm]11
m1 [mm]19
m2 [mm]5,0
m3 [mm]16
m4 [mm]5
m5 [mm]10
r [mm]37
s [mm]2
Hub w1 [mm]25
Verstellweg w2 ca. [mm]11
Gewicht [g]85

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn