Werkstoff: Messing vernickelt. Zylinder aus Acrylglas.

Tropfenzahl genau regulierbar, Momentabstellung, rostfreie Ventilnadel (Messing).

Ausführung 1: mit geschraubtem Einfülldeckel.

Ausführung 2: mit großer Einfüllschale mit Staubdeckel.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68020500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
40,3339,1137,936,6935,4634,24

ArtikelTropföler
Inhalt [ml]84
Gewinde [Zoll]G 1/4"
Ausführung2
A [mm]120
B [mm]55
C [mm]50
D [mm]12
SW17
Gewicht [g]200
Ersatzglas [Artikel-Nr.]680 115 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn