Werkstoff: Messing vernickelt. Zylinderglas aus Acryl.

Tropfenzahl genau regulierbar, Momentabstellung, rostfreie Ventilnadel (Messing).

Ausführung 1: mit geschraubtem Einfülldeckel.

Ausführung 2: mit großer Einfüllschale mit Staubdeckel.
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
Artikel Menge ArtikelInhalt
[ml]
Gewinde
[Zoll]
AusführungA
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SWGewicht
[g]
Ersatzglas
[Artikel-Nr.]
68020200   Tropföler10G 1/8"1803925817100680 212 00
68020300   Tropföler20G 1/8"1854230817100680 213 00
68020400   Tropföler36G 1/4"212054401017160680 113 00
68020500   Tropföler84G 1/4"212055501217200680 115 00
68020600   Tropföler140G 1/4"213065601227240680 117 00
68020700   Tropföler200G 1/4"215085601227260680 118 00
68020800   Tropföler500G 1/2"2185110801627500680 219 00
68020900   Tropföler1000G 1/2"22101351001627620680 220 00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn