Werkstoff: Messing vernickelt. Zylinder aus Acrylglas.

Tropfenzahl genau regulierbar, Momentabstellung, rostfreie Ventilnadel (Messing).

Ausführung 1: mit geschraubtem Einfülldeckel.

Ausführung 2: mit großer Einfüllschale mit Staubdeckel.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68020600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
40,5539,3138,0936,8635,6434,4

ArtikelTropföler
Inhalt [ml]140
Gewinde [Zoll]G 1/4"
Ausführung2
A [mm]130
B [mm]65
C [mm]60
D [mm]12
SW27
Gewicht [g]240
Ersatzglas [Artikel-Nr.]680 117 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn