Werkstoff: Stahl.

Sicherheits-Greifmundstück safeLOCK mit Anschlussgewinde M10x1. Verhindert das Abrutschen des Mundstücks vom Schmiernippel und ermöglicht die Einhandbedienung der Fettpresse.

• mit Hochleistungs-Hydraulik-Dichtung.
• mit integriertem Linear-Drehgelenk.
• Abkoppeln bis über 600 bar Druck möglich.
• kein Wegspritzen beim Abkoppeln.
• Außendurchmesser gemäß DIN 1283.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68056010

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
32,6831,6230,56

L [mm]32
Gewicht [g] 102

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn