Werkstoff: Stahl.

Sicherheits-Greifmundstück safeLOCK mit Anschlussgewinde M10x1. Verhindert das Abrutschen des Mundstücks vom Schmiernippel und ermöglicht die Einhandbedienung der Fettpresse.

• mit Hochleistungs-Hydraulik-Dichtung.
• mit integriertem Linear-Drehgelenk.
• Abkoppeln bis über 600 bar Druck möglich.
• kein Wegspritzen beim Abkoppeln.
• Außendurchmesser gemäß DIN 1283.
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
Artikel Menge L
[mm]
Gewicht
[g]
68056010   32102


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn