Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk Härte 55º Shore A.

Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische Lagerungen.
Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften.
Die Form einer Halbkugel ergibt eine stark progressive Kennlinie.

Ausführung A: mit Außengewinde.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68501020

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
1,831,661,471,381,281,21,12

D [mm]20
H [mm]10
G [mm]M6
l [mm]18
Gewicht [g]11

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn