Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk Härte 55 ° Shore.

Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard- Elemente für elastische Lagerungen. Dies ist zu berücksichtigen beim Auftreten horizontaler Massenkräfte bzw. bei auftreten dem Riemenzug. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften.

*Fzul.: Zugspannung im Gummi ist zu vermeiden. 

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68513100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
5,795,224,624,364,043,773,47

D [mm]50
H [mm]35
G [mm]M10
I [mm]10
Federrate CD mittel [N/mm]100
Zul. Druckbelastung Fzul.* [N]400
Gewicht [g]88

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn