Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer:
Naturkautschuk Härte 55 ° Shore.
Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard- Elemente für
elastische Lagerungen. Dies ist zu berücksichtigen beim Auftreten
horizontaler Massenkräfte bzw. bei auftreten dem Riemenzug. Die
verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften.
*Fzul.: Zugspannung im Gummi ist zu vermeiden.
Service:
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )