Werkstoff: Naturkautschuk Härte 55º Shore A.

Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische
Lagerungen. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste
physikalische Eigenschaften.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68574020

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,961,691,411,151,040,920,850,77

D [mm]40
H [mm]20
d [mm]13,5
Federrate CD
mittel [N/mm]
266,7
Zul. Belastung
Fzul. [N]
1200
Einfederung +/-20%
bei Fzul. [mm]
4,3
Gewicht [g]21

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn