Werkstoff: Naturkautschuk Härte 55º Shore A.

Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische
Lagerungen. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste
physikalische Eigenschaften.
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
Artikel Menge D
[mm]
H
[mm]
d
[mm]
Federrate CD
mittel
[N/mm]
Zul. Belastung
Fzul.
[N]
Einfederung +/-20%
bei Fzul.
[mm]
Gewicht
[g]
68571510   15106,564,01602,51
68571515   15156,542,11603,82
68571520   15206,532,71604,93
68571525   15256,523,91606,73
68572015   20158,573,02703,74
68572020   20208,546,62705,85
68572025   20258,538,62706,76
68572030   20308,532,92707,87
68572520   252010,598,05004,88
68572525   252510,580,65005,910
68572530   253010,564,95007,712
68572540   254010,546,350010,315
68573020   302013,5120,06004,811
68573030   303013,575,96007,516
68573040   304013,549,660010,521
68573050   305013,548,860011,627
68574020   402013,5266,712004,321
68574030   403013,5157,912007,232
68574040   404013,5118,812009,642
68574050   405013,598,4120011,653
68575030   503017291,721006,949
68575040   504017212,121009,566
68575050   505017160,3210012,582
68575060   506017125,7210015,999
68576030   603017450,732006,874
68576040   604017299,1320010,799
68576050   605017246,2320013,0124
68576060   606017191,6320016,7148
68578030   8030211076,970006,5133
68578040   804021660,4700010,1178
68578050   805021507,2700013,8222
68578060   806021411,8700017,0267


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn